??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23290. - Clamping Claws, stop
Bill of material
EH 23290.0104 Clamping Claws, stop
Order Code
23290.0104
Finish
Stop
L
12.70 mm
H1
6.35 mm
~
6.0 mm
SW
3 mm
Weight
6 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей