??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23290. - Clamping Claws, stop
Bill of material
EH 23290.0104 Clamping Claws, stop
Order Code
23290.0104
Finish
Stop
L
12.70 mm
H1
6.35 mm
~
6.0 mm
SW
3 mm
Weight
6 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)