??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23290. - Clamping Claws, round
Bill of material
EH 23290.0100 Clamping Claw
Order Code
23290.0100
Finish
Clamping Claws, round
H1
9.53 mm
~
5.9 mm
S
1.5 - 3.0 mm
SW
4 mm
Weight
18 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей