??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23290. - Clamping Claws, round
Bill of material
EH 23290.0100 Clamping Claw
Order Code
23290.0100
Finish
Clamping Claws, round
H1
9.53 mm
~
5.9 mm
S
1.5 - 3.0 mm
SW
4 mm
Weight
18 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)