카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23280.0116 Abutment
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23280. Cylindrical Stops
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2328/eh_2328_1_assmtab.prj},{NB=EH 23280.0116 Anschlagstueck},{BESTNR=23280.0116},{BESTNRX=2328.116},{B=16},{AUS=kurz},{L1X=25},{L1K=25},{L1L=-},{L1T=±0.01},{A=16},{D1=32},{H=8},{L2=10},{SCH=M8x45},{DSX=9.0},{G=220},{L3=35.0},{D2=30.0},{D3=14.0},{D=13.0},{SW=6.0},{F=0.5},{S1=20.0},{SD=8.0},{DK=6.466},{BV=25.0},{SD1=6.647},{LSCH=45.0},{K=8.0},{PPATH=eh_2328_1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23280. - Abutments
Bill of material
23280.0116 Abutment
Ref. No.
23280.0116
23280.0116
T-slot size h6
16
16
mm
finish
short
short
L1 short ±0.01
25
25
mm
L1 long ±0.2
-
-
mm
-0,6
16
16
mm
±0.01
32
32
mm
H
8
8
mm
L2
10
10
mm
screw DIN 912
M8x45
M8x45
weight
220
220
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성