??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23260. - Spannelemente actima mit Querachse in der Bohrung, links Druck
Stückliste
23260.0004 Spannelement actima
Bestellnummer
23260.0004
Ausführung
links Druck, mit Querachse in der Bohrung
Zustellweg
10 mm
Spannweg
2 mm
Spannkraft max.
4.9 kN
Position
Hub
0 mm
Rotation
0 °
Gewicht
749 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen