??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23260. - Éléments de serrage actima avec l'axe transversal dans l'alésage, pression gauche
Nomenclature
23260.0004 Éléments de serrage actima
Référence
23260.0004
Version
pression à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
Mouvement
10 mm
Course de serrage
2 mm
Force de serrage
4.9 kN
Position
Course
0 mm
Rotation
0 °
Poids
749 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés