??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23250. - Système anti-rotation pour les mors de serrage à coin,pour tasseaux de bridage multiple (B1=40)
Nomenclature
23250.0532 Système anti-rotation
Référence
23250.0532
D1
13 mm
B1
40 mm
H1
3 mm
L1
44 mm
L2
32.2 mm
Poids
54 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés