??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23250. - Système anti-rotation pour les mors de serrage à coin,pour tasseaux de bridage multiple (B1=38)
Nomenclature
23250.0535 Système anti-rotation pour les mors de serrage à coin, pour tasseaux de bridage multiple
Référence
23250.0535
D1
13 mm
B1
38 mm
H1
23 mm
L1
44 mm
T1
1 mm
Poids
25 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés