카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23250.0540 Stop Plate
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23250. Stop Plates for Taper Clamping Units
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23250/eh_23250.prj},{NB=23250.0540 Anschlagplatte},{BESTNR=23250.0540},{MAT=Stahl},{L1=31},{L2=5},{B1=10.0},{B2=44},{H1=6.4},{FKS=23250.0501 - .0503 },{G=57},{A=7.750},{B=3.100},{R1=5.000},{R2=7.920},{R2H=5.120},{H2=14.080},{H3=1.920},{H4=5.760},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23250. - Stop Plates for Taper Clamping Units, for clamping bars
Bill of material
23250.0540 Stop Plate
Ref. No.
23250.0540
23250.0540
L1
31
31
mm
L2
5
5
mm
B1
10.0
10.0
mm
B2
44
mm
H1
6.4
6.4
mm
For taper clamping units
23250.0501 - .0503
23250.0501 - .0503
Weight
57
57
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성