카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22690.0630 Seating Pin
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22690. Locating Pins, adjustable
ribbed surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2269_a/eh_2269_2/eh_2269_2_assmtab.prj},{NB=EH 22690.0630 Auflagebolzen},{BESTNR=22690.0630},{BESTNR1=2269.630},{AUS=Auflageflaeche geriffelt},{D=M 10},{DNDM=10.000},{DKDM=8.160},{L1=30},{L2=36.0},{L3=25.5},{E=19.6},{SW=17},{G=31.0},{VERS=3},{RA=2.0},{Z=8},{PPATH=eh_2269_2_sbl.prj},{FUNC=Attaching, Applying, Leveling, Positioning, Supporting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22690. - Seating Pin, adjustable / ribbed surface
Bill of material
22690.0630 Seating Pin
Ref. No.
22690.0630
22690.0630
finish
ribbed surface
thread
M 10
M 10
±1.5
30
30
mm
±1.5
36.0
36.0
mm
min.
25.5
25.5
mm
E
19.6
19.6
mm
SW
17
17
mm
weight
31.0
31.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성