카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22690.0503 Screwed Rest Button
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22690. Screwed Rest Buttons
with female thread, ribbed surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2269_b/eh_2269_7/eh_2269_7.prj},{NB=EH 22690.0503 Bolzen},{BESTNR=22690.0503},{BESTNR1=2269.503},{AUS=mit Innengewinde, Auflageflaeche geriffelt},{L1=30},{D=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=10.106},{D1=22},{D2=25.2},{T=18},{SW=22},{G=76},{RA=2.0},{H=3.000},{FUNC=Attaching, Applying, Leveling, Positioning, Supporting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22690. - Screwed Rest Buttons / with female thread, ribbed surface
Bill of material
22690.0503 Screwed Rest Button
Ref. No.
22690.0503
22690.0503
finish
with female thread, ribbed surface
±0.1
30
30
mm
thread
M 12
M 12
D1
22
22
mm
D2
25.2
25.2
mm
T
18
18
mm
SW
22
22
mm
weight
76
76
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성