카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22620.0415 Hard Metal Insert
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22620. Hard Metal Inserts, front mounting
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2262_frontmontage/eh_2262_0415.prj},{NB=EH 22620.0415 Hartmetalleinsatz},{BESTNR=22620.0415},{BESTNR1=2262.415},{AUS=geriffelt},{D1=20},{D2=4.5},{D3=16},{D4=7.5},{L=13},{T=3},{FS=M4},{G=29},{N=5},{H3=3.5},{H4=2.000},{B4=0.000},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22620. - Hard metal inserts, front mounting / ribbed
Bill of material
EH 22620.0415 Hard Metal Insert
Ref. No.
22620.0415
22620.0415
finish
ribbed
n6
20
20
mm
D2
4.5
mm
~
16
16
mm
D4
7.5
mm
L
13
mm
T
3
mm
for screws
M4
mm
weight
29
29
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성