??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22355. - Gewindesperrbolzen selbstsichernd
Stückliste
22355.0510 Gewindesperrbolzen
Bestellnummer
Material
Gewinde
L1
mm
-0.07
mm
-1
40 mm
D4
21.6 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
Aufnahmegewinde
mm
Temperatur Min.
-30 °C
Temperatur Max.
80 °C
Anzugsdrehmoment max.
5 Nm
Spannkraft max.
kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~ / Durch Versuche ermittelte durchschnittliche Handkraft.
3.5 Nm
Spannkraft ~ / Durch Versuche ermittelter durchschnittlicher Wert.
kN
Scherfestigkeit zweischnittig min. / Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141; Werte gelten für Anwendungen nur im gesteckten Zustand (ohne beaufschlagtes Drehmoment).
kN
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen