??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22355. - Broches à seg­ments fi­le­tés autobloquantes
Nomenclature
22355.0510 Broches à segments filetés
No. de commande
Matériel
Filetage
L1
mm
-0.07
mm
-1
40 mm
D4
21.6 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
Taraudage
mm
Operating temperature range min.
-30 °C
Operating temperature range max.
80 °C
Couple de serrage max.
5 Nm
Force de serrage max.
kN
Couple de serrage déterminé ~ / Force moyenne manuelle déterminée par des essais.
3.5 Nm
Force de serrage ~ / Valeur moyenne déterminée par des essais.
kN
Résistance double cisaillement min. / Résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141 ; ces valeurs s'appliquent à l'état enfiché (sans couple appliqué).
kN
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés