카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22130.0162 Precision Index Plunger
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22130. Precision Index Plungers with tapered support
with locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2213_1/eh_2213_1_b/eh_2213_1_b_assmtab.prj},{NB=EH 22130.0162 Praezisionsrastbolzen (0)},{BESTNR=22130.0162},{BESTNR1=2213.162},{AUS=mit Arretierung},{POS=0},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{L1=6},{L2=3.0},{L3=35},{L4=13},{L5=33.0},{L6=40.5},{F1=22},{F2=35},{G=127},{VERS=2.000},{PPATH=eh_2213_1_b_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22130. - Precision Index Plungers with tapered support / with locking
Bill of material
EH 22130.0162 Precision Index Plunger
Ref. No.
22130.0162
22130.0162
finish
with locking
position
locked
unlocked
locked
unlocked
D1
12
12
mm
D2
23
23
mm
n6
20
20
mm
D4
32
32
mm
min.
6
mm
L2
3.0
3.0
mm
L3
35
35
mm
L4
13
mm
L5
33.0
33.0
mm
L6
40.5
40.5
mm
spring load ~
22
22
N
spring load ~
35
35
N
weight
127
127
g
Functionality
Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성