카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110.1142 Index Plunger
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers mini indexes, Stainless steel
with locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22110/mit_arretierung/eh_2211_mit_art_asmtab.prj},{NB=EH 22110.1142 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22110.1142},{MAT=Rostfreier Stahl},{AUS=mit Arretierung},{POS=0},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{G=72},{VERS=4},{K=23.500},{X=7.500},{PPATH=eh_2211_mit_art_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, stainless steel / with locking
Bill of material
EH 22110.1142 Index Plunger
Ref. No.
22110.1142
22110.1142
material
Stainless steel
finish
with locking
Position
locked
unlocked
locked
unlocked
D1
6
6
mm
thread
M12
M12
D3
28
28
mm
D4
20
20
mm
L1
40.5
40.5
mm
min.
7
7
mm
L3
10
10
mm
SW
14
14
mm
spring load
10
10
N
spring load
23
23
N
weight
72
72
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성