카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22080.0710 Spring Plunger
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22080. Spring plungers smooth, with collar and ball, self-clamping
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22080_fd/22080_asmtab.prj},{NB=EH 22080.0710 federndes Druckstueck (2.4)},{BESTNR=22080.0710},{S=2.4},{AUS=Hülse aus Termoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl},{D1=10},{D2=8.0},{D3=11.0},{D4=10},{L1=13.5},{L2=1.5},{S1=2.40},{F1=11.9},{F2=22.3},{G=2.90},{FUNC=},{NDM=1.00},{NDM2=5.50000},{NDM3=0.25},{NDM4=6.00},{NDM5=0.50},{NDM6=1.24},{NDM7=0.24},{PPATH=22080_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22080. - Spring plungers smooth, with collar and ball, self-clamping
Bill of material
EH 22080.0710 Spring Plunger
Ref. No.
22080.0710
22080.0710
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
Finish
Body from thermoplastic, ball from stainless steel
Body from thermoplastic, ball from stainless steel
+0.1
10
10
mm
D2
8.0
8.0
mm
D3
11.0
11.0
mm
+0.2
10
10
mm
±0.02
13.5
13.5
mm
~
1.5
1.5
mm
Federkraft ~
11.9
11.9
N
Federkraft ~
22.3
22.3
N
Weight
2.90
2.90
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성