??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1048. - Prismen
Stückliste
1048.200 Prisma
Bestellnummer
B1
10 mm
D
mm
Winkel
90 °
B2
mm
D2
6.6 mm
Gewinde
M 4
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
H1
10 mm
H2
2.6 mm
DMIN
8 mm
DMAX
mm
Gewicht
g
System
V40
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen