??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1047 - Intermediate Plates
Bill of material
1047.700 Intermediate Plate
Ref. No.
1047.700
D1
40 mm
D2
10 mm
thread
M 4
H1
15 mm
H2
2.6 mm
B
10 mm
L1
26 mm
L3
16 mm
weight
135 g
System
V40
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей