??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1047. - Disques intermédiaires
Nomenclature
1047.700 Disque intermédiaire
Référence
1047.700
D1
40 mm
D2
10 mm
Filetage
M 4
H1
15 mm
H2
2.6 mm
B
10 mm
L1
26 mm
L3
16 mm
Poids
135 g
Système
V40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés