카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1029.600 T-Slot Centering Block
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V40
EH 1029 T-Slot Centering Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v40/eh_10296_nutenzentriersteine/eh_10296.prj},{NB=1029.600 Nutenzentrierstein},{BESTNR=1029.600},{BESTNRX=EH 10296},{BESTNR1=EH_10296},{H1=13.5},{H2=8.5},{B1=15},{B2=10},{D=M 6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{L1=38},{L2=26},{G=36},{SYSTEM=V40},{D1=6.000},{H3=4.500},{B3=9.200},{FA=3.000},{VER=1029.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1029 - T-Slot Centering Blocks
Bill of material
1029.600 T-Slot Centering Block
Ref. No.
1029.600
H1
13.5
mm
H2
8.5
mm
B1
15
mm
B2
10
mm
thread
M 6
L1
38
mm
L2
26
mm
weight
36
g
System
V40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성