??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1029. - Nutenzentriersteine
Stückliste
1029.600 Nutenzentrierstein
Bestellnummer
1029.600
H1
13.5 mm
H2
8.5 mm
B1
15 mm
B2
10 mm
Gewinde
M 6
L1
38 mm
L2
26 mm
Gewicht
36 g
System
V40
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen