??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1029. - Lardons de centrage
Nomenclature
1029.600 Lardons de centrage
Référence
1029.600
H1
13.5 mm
H2
8.5 mm
B1
15 mm
B2
10 mm
Filetage
M 6
L1
38 mm
L2
26 mm
Poids
36 g
Système
V40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés