??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1010. - Pièces de bridage
Nomenclature
1010.100 Pièces de bridage
Référence
1010.100
B1
40 mm
L1
40 mm
B2
10 mm
B3
17.2 mm
L2
13 mm
H1
40 mm
H2
6.5 mm
H3
12.5 mm
D1
8.25 mm
Poids
280 g
Système
V40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés