??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1010. - Aufspannkörper
Stückliste
1010.100 Aufspannkörper
Bestellnummer
1010.100
B1
40 mm
L1
40 mm
B2
10 mm
B3
17.2 mm
L2
13 mm
H1
40 mm
H2
6.5 mm
H3
12.5 mm
D1
8.25 mm
Gewicht
280 g
System
V40
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen