카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EGXM-06-75
igus
igubal®
igubal® Pivoting Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenklager/egxm_asmtab.prj},{NB=EGXM-06-75},{ARTNR1=EGXM-06-75},{INFO=INFO},{AUSF=},{SZK=1100},{SZL=550},{ADK=1600},{ADL=800},{D=6},{L=75},{B1=4},{B2=10},{PPATH=assemblies/egxm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
EGXM - Pressfit bearing EGXM, double joint
Bill of material
EGXM-06-75
Part no.
EGXM-06-75
Info PDF
INFO
Option
Standard
with metal ball stud
with plastic ball stud
with stainless steel ball
Standard
with metal ball stud
with plastic ball stud
with stainless steel ball
Maximum Permitted Tensile Force Short term
1100
N
Maximum Permitted Tensile Force Long term
550
N
Maximum Permitted Compressive Force Short term
1600
N
Maximum Permitted Compressive Force Long term
800
N
Spherical Ball
6
mm
Centre Distance
75
mm
Head Thickness
4
mm
Housing Size
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성