카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
EGRR12-1-63x150
PHD
Grippers
EGRR Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/egrr/egrr.prj},{NB=EGRR12-1-63x150_Closed-Retract},{JAW=2},{DN=1},{SZ=63},{A=0.165},{B=0.135},{C=0.109},{D=0.062},{E=0.630},{F=0.397},{G=0.165},{H=0.020},{I=0.125},{J=0.740},{K=0.890},{L=0.690},{M=0.300},{N=2.700},{O=1.850},{P=0.276},{Q=0.040},{R=0.310},{S=0.500},{T=0.630},{U=0.920},{V=1.100},{W=2.760},{X=3.544},{Y=0.062},{Z=3.627},{AA=2.260},{BB=1.754},{CC=0.437},{DD=2.047},{EE=1.386},{FF=0.7259},{GG=0.121},{HH=0.047},{II=0.073},{TH1=0.472},{TH2=0.402},{TH3=0.738},{L1=4.260},{L2=6.260},{L3=8.260},{L4=10.000},{L5=2.362},{L6=11.000},{W1=1.773},{W2=2.000},{TH4=0.315},{TH5=0.268},{TH6=0.500},{TRVL=150},{SEAL=},{ZOPT=},{REDUCER=},{WCODE=},{MCODE=},{POSITION=Closed-Retract},{SWITCH=},{SWBRKT=},{SWTARGET=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
EGRR12-1 Gripper - Series EGRR Gripper
Bill of material
EGRR12-1-63x150
Ident number
EGRR
Synchronization / Grip
1
Jaw
2
Design No.
1
Size
63
Min Total Jaw Travel
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Seal
Blank - Standard Seal
V1-Fluoro-Elastomer
Blank - Standard Seal
V1-Fluoro-Elastomer
ZOPT
Blank - None
Z1 - Corrosion Resistant
Blank - None
Z1 - Corrosion Resistant
Motor Speed Reducer
Blank - None
RW151 - 15:1 Ratio Motor Speed Reducer
Blank - None
RW151 - 15:1 Ratio Motor Speed Reducer
Motor Mounting Code
Blank - None
Blank - None
Motor Code
Blank - None
Blank - None
Position
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
Switch
Blank - None
51422-005-02: 8mm Thd NPN (Sink) - 2 meter Cable
51422-006-02: 8mm Thd PNP (Source) - 2 meter Cable
Blank - None
51422-005-02: 8mm Thd NPN (Sink) - 2 meter Cable
51422-006-02: 8mm Thd PNP (Source) - 2 meter Cable
Switch Bracket
Blank - None
74992-33: Corrosion Resistant 8mm Thd Prox Switch Brkt
74993-33: Corrosion Resistant 12mm Thd Prox Switch Brkt
Blank - None
74992-33: Corrosion Resistant 8mm Thd Prox Switch Brkt
74993-33: Corrosion Resistant 12mm Thd Prox Switch Brkt
Switch Target
Blank - None
74994-33: Corrosion Resistant 8mm & 12mm Target
Blank - None
74994-33: Corrosion Resistant 8mm & 12mm Target
A
0.165
인치
B
0.135
인치
C
0.109
인치
D
0.062
인치
E
0.630
인치
F
0.397
인치
G
0.165
인치
H
0.020
인치
I
0.125
인치
J
0.740
인치
K
0.890
인치
L
0.690
인치
M
0.300
인치
N
2.700
인치
O
1.850
인치
P
0.276
인치
Q
0.040
인치
R
0.310
인치
S
0.500
인치
T
0.630
인치
U
0.920
인치
V
1.100
인치
W
2.760
인치
X
3.544
인치
Y
0.062
인치
Z
3.627
인치
AA
2.260
인치
BB
1.754
인치
CC
0.437
인치
DD
2.047
인치
EE
1.386
인치
FF
0.7259
인치
GG
0.121
인치
HH
0.047
인치
II
0.073
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성