??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
EGN - Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-0306101 EGN 100
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN Data Portal
Hub pro Finger
Beipack mit Zentrierhülsen
Schutzhülle (optional zu bestellen)
Hub pro Backe
mm
Min./max. Greifkraft
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
Schließ-/Öffnungszeit
s
Max. Geschwindigkeit
80 mm/s
Max. Beschleunigung
3000 mm/s^2
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
Schutzart IP
Reglerelektronik
extern
Reglertyp
Nennspannung
24 V DC
Nennstrom
Max. Strom
4 A
Kommunikationsschnittstelle
siehe Regler ECM
Zolltarifnummer
84798997
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen