??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
EGN - Elektrické 2prsté paralelní chapadlo - Univerzální uchopovač
Kusovník
SCHUNK-0306101 EGN 100
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
EPLAN Data Portal
Zdvih na jeden prst
Sada příslušenství se středicími manžetami
Ochranný kryt (volitelné na objednávku)
Zdvihy na jednu čelist
mm
Min. / max. uchopovací síla
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Max. přípustná délka prstu
mm
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
Zopakovat přesnost
±0.01 mm
Zavírací/otevírací síla
s
max. rychlost
80 mm/s
max. zrychlení
3000 mm/s^2
Hmotnost
kg
Min./max. okolní teplota
5/55 °C
Třída ochrany IP
Elektronika ovladače
externí
Typ ovladače
Jmenovité napětí
24 V DC
Jmenovitý proud
Max. proud
4 A
Komunikační rozhraní
viz řídicí jednotka ECM
Číslo celního sazebníku
84798997
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model