??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.09.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
EGL - 2-Finger-Parallelgreifer elektrisch - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EGL Inbetriebnahme-Assistent
EPLAN Data Portal
Hub pro Backe
Beipack mit Zentrierhülsen
Auswahl Spanneinsätze (im Lieferumfang enthalten)
Hub pro Backe
42.5 mm
Min./max. Greifkraft
50/600 N
Empfohlenes Werkstückgewicht
3 kg
Max. zulässige Fingerlänge
165 mm
Max. zulässige Masse pro Finger
0.5 kg
Wiederholgenauigkeit
0.05 mm
Schließ-/Öffnungszeit
0.7/0.7 s
Max. Geschwindigkeit
150 mm/s
max. Beschleunigung
2500 mm/s²
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
Schutzart IP
46
Nennspannung
24 V DC
Kommunikationsschnittstelle
Datenrate
Mbit/s
Parametrierschnittstelle
USB
Max. Strom Leistung
2.5 A
Max. Strom Logik
0.5 A
Zolltarifnummer
84798997
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen