??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
EGI - Двухпальцевый параллельный захват с электрическим сервоприводом
Спецификация
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
Идент. №
Описание
Weitere Produktinformationen
На страницу товара
Ход на кулачок
mm
Введите значение для HUB
Ход на кулачок
mm
cm
inch
ft
Центрирующие втулки Корпус
Центрирующие втулки Базовый кулачок
Мин./макс. усилие захвата
N
Поддержание усилия захвата
%
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Повторяемость (захват)
0.03 mm
Повторяемость (позиционирование, однонаправленное)
0.06 mm
Повторяемость (позиционирование, двунаправленное)
0.3 mm
Время закрытия/открытия
s
Типичное время цикла
s
Макс. Скорость
mm/s
Макс. Ускорение
mm/s^2
Масса
kg
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
Класс защиты IP
20
Уровень шума
<70 dB(A)
Cleanroom class ISO 14644-1
Управляющая электроника
integriert
Номинальное напряжение
24 V
Интерфейс обмена данными
Класс производительности
Макс. ток питания
A
Макс. потребляемый ток логической схемы
0.25 A
Номер таможенного тарифа
84798997
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей