??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EGH.SOFT - Softline-Handgriffe
Stückliste
Softline-Handgriff EGH.85 N-8-C1-SOFT
Artikelnummer
286151-C1
Beschreibung
EGH.85 N-8-C1-SOFT
L
85 mm
D
22 mm
d1
18 mm
d
8 mm
h
60 mm
Gewicht
21 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen