카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
EGH.SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/egh/egh.prj},{NB=Handles EGH.85 N-8-C1-SOFT},{PARTNUMBER=286151-C1},{DESCRIPTION=EGH.85 N-8-C1-SOFT},{DIM01=85},{DIM02=22},{DIM03=18},{DIM04=8},{DIM05=60},{WEIGHT=21},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EGH.SOFT - Handles
Bill of material
Handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
Code
286151-C1
Description
EGH.85 N-8-C1-SOFT
L
85
mm
D
22
mm
d1
18
mm
d
8
mm
h
60
mm
Weight
21
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성