您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
Festo
产品
机-电驱动器
直线驱动器和滑块
EGC
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/egc/egc_hd_bs_asmtab.prj},{NB=556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK ---(0)},{BG=125.000},{HUBMAX=880.000},{B1=124.000},{B2=120.000},{B3=21.000},{B6=29.000},{B7=62.000},{B8=80.000},{B10=122.000},{B11=80.000},{B20=60.000},{B21=0.000},{B22=0.000},{B24=40.000},{B25=47.750},{B27=5.700},{B28=41.000},{B29=110.000},{B30=98.000},{D1=38.000},{D2=6.000},{D3=15.000},{D4=5.000},{D7=8.000},{D20=120.000},{D21=64.000},{D22=26.000},{D23=6.300},{D24=3.800},{D25=3.000},{D26=4.500},{D27=3.000},{D28=7.000},{H1=64.000},{H2=22.500},{HUB=100},{HUBST=0},{SS=10P},{SA=-},{HR=0},{SL=GK},{ZSL=-},{ZSR=-},{S=-},{MES=-},{ANB=-},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBA=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBCL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
EGC-HD-BS (m) - 主轴, 模块化系统
明细表
556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK
产品代号
556819
556819
型号
EGC-HD-125
EGC-HD-125
尺寸
125.000
125.000
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
功能
BS
丝杆螺距
10P
10P
丝杆支撑
-
-
预留行程
mm
Enter value for HR
预留行程
mm
cm
inch
ft
確定
滑块
GK
GK
左侧增加一滑块
-
-
第二滑块位于右侧
-
-
Lubrication function
-
C
-
C
Measuring system
-
M1
M2
-
M1
M2
Displacement encoder attachment position
-
-
型材安装
安装槽封盖
传感器槽封盖
沟槽螺母,用于安装槽
感应式接近开关, 槽 8, PNP, 常开触点, 电缆 7.5 m
感应式接近开关, 8号槽, PNP, 常闭触点, 电缆 7.5 m
紧急缓冲 带支架
0.000
1.000
2.000
0.000
1.000
2.000
感应式接近开关, M8, PNP, 常开触点, 电缆 2.5 m
感应式接近开关, M8, PNP, 常闭触点, 电缆 2.5 m
感应式接近开关, M8, PNP, 常开触点, M8 插头
感应式接近开关, M8, PNP, 常闭触点, M8 插头
带插座的电缆 2.5 m, M8, 3芯
电缆夹
B1
124.000
124.000
mm
B2
120.000
120.000
mm
B3
21.000
21.000
mm
B6
29.000
29.000
mm
B7
62.000
62.000
mm
B8
80.000
80.000
mm
D1
38.000
38.000
mm
D2
6.000
6.000
mm
D3
15.000
15.000
mm
D4
5.000
5.000
mm
H1
64.000
64.000
mm
H2
22.500
22.500
mm
H3
50.300
50.300
mm
H7
36.000
36.000
mm
L1
368.000
368.000
mm
L2
136.500
136.500
mm
L3
21.000
21.000
mm
L4
8.000
8.000
mm
L5
14.000
14.000
mm
L6
2.500
2.500
mm
L7
16.000
16.000
mm
T1
2.500
2.500
mm
T2
12.000
mm
Weight per meter stroke
9.000
9.000
kg
重量
5.023
5.023
kg
Total mass with accessories
5.023
5.023
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型