??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 34
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
EGC-BS - 主轴
明细表
3013542 EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK
产品代号
型号
EGC
尺寸
行程
mm
伸出位置
mm
输入参数值: HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
功能
BS
丝杆螺距
导向
KF
预留行程
0 mm
马达的连接位置
ML
滑块
GK
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
12.0 mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
重量
kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型