??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
EGB40 - Gear belt slider type belt drive
Bill of material
EGB40-50-LK-RK-D0-N3-P200
Model
EGB40
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
The drive shaft is on the left
The drive shaft is on the right
Motor installation direction
Is there a motor
Number of sensors
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor brand
Power
brake
Reduction ratio of pulley
Option1
Reducer
Option2
t
617 mm
Infotext
Dimensions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés