??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
EGA-W - Pince électrique parallèle à 2 doigts - Pince à grande course
Nomenclature
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN Data Portal
Course par doigt
Kit de montage moteur (facultatif à commander)
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
Course par doigt
mm
Force de préhension min./max.
N
Vitesse max. admissible en mode de positionnement
80 mm/s
Vitesse max. admissible en mode effort
30 mm/s
Poids de pièce recommandé
kg
Répétabilité
0.050 mm
Longueur de doigt max. admissible
mm
Masse maximale admissible par doigt
kg
Couple de moteur requis
Nm
Vitesse de moteur requise
1/min
Poids
kg
Température ambiante min./max.
5/55 °C
Indice de protection IP
40
Numéro du tarif douanier
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés