??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
EGA-W - Elektryczny 2-palczasty chwytak równoległy - Chwytak długoskokowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
EPLAN Data Portal
Skok na palec
Dodatkowy zestaw silnikowy (opcjonalnie na zamówienie)
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego (opcjonalnie na zamówienie)
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
Skok na szczękę
mm
Min. / maks. siła chwytania
N
Maks. dopuszczalna prędkość pozycjonowania
80 mm/s
Maks. dopuszczalna prędkość w trybie dużej mocy
30 mm/s
Zalecana masa detalu
kg
Powtarzalność
0.050 mm
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Wymagany moment obrotowy silnika
Nm
Wymagana prędkość obrotowa silnika
1/min
Ciężar
kg
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
Stopień ochrony IP
40
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD