??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
EGA-W - Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer - Großhubgreifer
Stückliste
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN Data Portal
Hub pro Finger
Motoranbausatz (optional zu bestellen)
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
Beipack mit Zentrierhülsen
Hub pro Backe
mm
Min./max. Greifkraft
N
Max. zulässige Geschwindigkeit Positionierbetrieb
80 mm/s
Max. zulässige Geschwindigkeit Kraftbetrieb
30 mm/s
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Wiederholgenauigkeit
0.050 mm
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Erforderliches Motormoment
Nm
Erforderliche Motordrehzahl
1/min
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
Schutzart IP
40
Zolltarifnummer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen