카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH EFO 150/100 S
Pflitsch
Industrial channel
Form parts
End flanges
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/2_industriekanal/formteile/6_endflansche/efo.prj},{NB=PFLITSCH EFO 150/100 S},{NENN=150x100},{ARTNR1=EFO 150/100},{OBERFLAECHE=S},{I=202.0},{J=123.0},{K=63},{M=176.0},{VE=1},{STANDARD=1},{A2=0.0},{B2=0.0},{D1=20.0},{AS=4},{S1=1.500},{S2=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
EFO - End flange-three sided
Bill of material
PFLITSCH EFO 150/100 S
Nominal size
150x100
150x100
mm
Article number
EFO 150/100 S
EFO 150/100 S
Surface
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
Lenght
202.0
202.0
mm
Height
123.0
123.0
mm
Height
63
63
mm
Lenght
176.0
176.0
mm
Material thickness
1.50
1.50
mm
Package unit
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성