카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
EFGD 16 11 050
Azolgas
GAS SPRINGS
GAS STRIPPERS
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/012_strippers/03_efgd_16_asmtab.prj},{NB=EFGD 16 11 050(0,-,6)},{AZOLGASARTNO=EFGD 16 11 050},{NITROCYLARTNO=NC.091.16.D.11.145.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CR=1.6335},{IF=6},{IIF=6},{HUB=0},{B=M16x2},{Q=1},{L=95},{AK=6},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.09},{V=0.004},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS},{SERIEN=EFGD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_efgd_16_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00365}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
EFGD 16 - GAS SPRINGS - Gas Strippers
Bill of material
EFGD 16 11 050
Azolgas Article No
EFGD 16 11 050
EFGD 16 11 050
Nitrocyl Article No
NC.091.16.D.11.145.050
NC.091.16.D.11.145.050
PDF Info
Max. Stroke
50
50
mm
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
LPT 10
LPT 10
E63-016
E63-016
Compression Rate
1.6335
1.6335
Initial Force (150 bar)
6
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
6.000
11.000
21.000
42.000
6.000
11.000
21.000
42.000
daN
Final Force (150 bar)
10
10
daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
6
daN
Rod length
50
50
mm
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
M16x2
Total length
145
145
mm
Safety Stroke
1
mm
Cylinder length
95
95
mm
Ø Rod
6
mm
VMAX
1.6
m/s
Weight
0.09
0.09
kg
Vol
0.004
0.004
l
Max. pressure
20
bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Series
EFGD
Info Link
PDF data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성