??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
EFGC 24 - GASDRUCKFEDER - Abdrückstifte
Stückliste
EFGC 24 45 050
Azolgas Artikelnummer
Nitrocyl Artikelnummer
PDF Info
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfang Kraft (150 bar)
23 daN
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
daN
Schluss Kraft (150 bar)
daN
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
23 daN
Stangenlänge
mm
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
M24x1,5
Gesamtlänge
mm
Sicherheit Stroke
1 mm
Zylinderlänge
mm
Ø Kolben
12 mm
VMAX
1.6 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Füll druck
20 bar
Befüllanschluss Gewinde
M6
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Serien
EFGC
Info Link
PDF Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen