EFF21-D4-L12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G1-Round Bars / Hexagonal profile / Resin Rods
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g1/eff01_71.prj},{NB=EFF21-D4-L12},{CODE=EFF21},{TYPE=Outer diameter Fixed type},{MAT=OCr17Ni12Mo2},{MAT1=SUS316},{D=4},{L=12},{LPOOL=[12:250/1]},{ABAC=N/A},{ABACPOOL='N/A','N/A'},{ZZAB=0},{ZZABPOOL=0},{ZZAC=0},{ZZACPOOL=0},{C=0.4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EFF01_71 - Round Bar ?¡è OD Fixed / OD Specified Type ?¡è Stainless Steel
Bill of material
EFF21-D4-L12
Code
EFF21
EFF21
Types of
OD fixed type
OD fixed type
Material (national standard)
OCr17Ni12Mo2
OCr17Ni12Mo2
Material (equivalent)
SUS316
SUS316
D
4
4
mm
D Tolerance
0/-0.1
0/-0.1
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L Tolerance
+0.18/-0.18
+0.18/-0.18
AB (increase one end thread), AC (increase thread at both ends)
N/A (no processing)
N/A (no processing)
AB (add one end thread)
0.000
0.000
AC (adding both ends of the thread)
0.000
0.000
C
0.4
0.4
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성