카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EES-2T- 4.2 x 100
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-2T Hardened cylindical head ejector
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_2t/ees2t.prj},{NB=EES-2T- 4.2 x 100},{TYP=EES-2T},{D1=4.2},{D2=8.0},{K=3.0},{L=100},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Corpo 60+-2 HRC/Testa 45+-5 HRC},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{LX=100,125,160,200,250,315,400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EES-2T - Hardened cylindrical head ejector pin
Bill of material
EES-2T- 4.2 x 100
Type
EES-2T
D1
4.2
4.2
mm
D2
8.0
8.0
mm
K
3.0
3.0
mm
L
100
125
160
200
250
315
400
100
125
160
200
250
315
400
mm
Material
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Hardness
Body 60+-2 HRC/Head 45+-2 HRC
Exstruder
Grinded, lapped
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성