카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKOL-12L DN12 728.3905.412
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkol.prj},{NB=EDKOL-12L DN12 728.3905.412},{TYPE=EDKOL-12L DN12},{MATNR=728.3905.412},{SERIE=L},{D1=12},{D2=13.0},{D3=9.5},{D4=11.7},{M=18x1.5},{L1=56.0},{L2=24.0},{SW1=22},{KG=64},{X=5},{NDM=18},{P=1.5},{Y=0.400},{F=0.030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
EDKOL - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
Bill of material
EDKOL-12L DN12 728.3905.412
Type
EDKOL-12L DN12
EDKOL-12L DN12
Mat.-Nr.
728.3905.412
728.3905.412
Serie
L
Diameter
12
12
mm
Diameter
13.0
13.0
mm
Diameter
9.5
9.5
mm
Diameter
11.7
11.7
mm
Thread
18x1.5
18x1.5
Length
56.0
56.0
Length
24.0
24.0
mm
Width across flats
22
22
mm
KG
64
64
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성