카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12460 SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/kantensauggreifer_saok_oval/10_01_01_12460.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12460 SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG},{NAME=10_01_01_12460},{INAME=10_01_01_12460},{SHA256=dwSXrK53DQ9OorMx+XUiimgQ3JCheQF4qU6JfkumpXo=},{NNCUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Kantensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.01.12460},{C1227=22.6},{C124=6},{C132=G3/8\"-IG},{C117=35.5},{C133=9},{C1703=71},{C1228=67.2},{C140=22},{C171=12.8},{C551=81},{C1593=60},{C681=46},{C682=20},{C455=6},{C670=70 x 25},{C1595=80},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=47.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval) - SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12460 SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Name
10_01_01_12460
NNCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
NTCUSTOM
Kantensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Order number
10.01.01.12460
Bs
22.6
mm
dn
6
mm
G1
G3/8"-IG
H
35.5
mm
LG1
9
mm
Lmax(S)
71
mm
Ls
67.2
mm
SW1
22
mm
Z
12.8
mm
Abreißkraft
81
N
Abreißkraft (geölte Oberfläche)
60
N
Querkraft
46
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20
N
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Abmessung (LxB)
70 x 25
mm
Werkstückwinkel (min)
80
°
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
47.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성