??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Edelstahlführung V4A, doppelt - Abmessung Ø: 10 mm
Stückliste
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x WJUM-01-10-ES-FG
Art. Nr.
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x WJUM-01-10-ES-FG
Info PDF
INFO
Gewicht
0.481 kg
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Temperatur
Position Laufwagen
mm
Wert eingeben für PL
Position Laufwagen
mm
cm
inch
ft
Position Laufwagen 2
mm
Wert eingeben für PL2
Position Laufwagen 2
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
10 mm
Länge max.
3000 mm
Breite
40 mm
Breite
40 mm
Höhe
5.5 mm
Höhe
9 mm
Länge
120 mm
Länge
20 mm
Länge
79.5 mm
Länge
20.0 mm
Länge
20 mm
Länge
79.5 mm
Länge
20.0 mm
fuer Schraube DIN 912
M6
Höhe
18 mm
Breite
26 mm
Länge
29 mm
Länge
16 mm
Breite
73 mm
Breite
60 mm
Gewinde
M6
Flachkopf schraube
M5
stat. Tragfähigkeit Coy
3800 N
stat. Tragfähigkeit Coz+
3800 N
stat. Tragfähigkeit Coz-
950 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen