??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert
Stückliste
MOVET+4061408016334
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
38 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
80 mm
SW Spindel
13 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
25 mm
H-Gesamt
Statische Belastung
10000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen