??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert
Stückliste
MOVET+4061408119967
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
29 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
50 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M14
H-Fußteller
19 mm
H-Gesamt
Statische Belastung
4000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen